Разъем печатной платы - SPC 16/ 3-ST-10,16 BK - 1702479

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 76 A, полюсов: 3, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: Серебро

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702479
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356588386

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь