Разъем печатной платы - MCV 1,5/16-GEF-3,5GNP26THTG88S - 1701991

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 16, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701991
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356568562

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь