Вилочная часть - PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A RD BD10-13 - 1701927

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 6 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, цвет: красный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701927
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356566919

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь