Ответные части - GMSTBA 2,5 HC/ 6-G-7,62 BG - 1701885

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 16 A, полюсов: 6, размер шага: 7,62 мм, Цвет: кремнисто-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701885
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356564243

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь