Вилочная часть - PC 16/ 2-ST-10,16BD:+HV,-HV SO - 1701495

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 76 A, полюсов: 2, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701495
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356539531

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь