Вилочная часть - CIOC 3-20-1,2-M - 1701393

На рисунке показан 4-контактный вариант

Вилочная часть, номинальный ток: 3 A, расчетное напряжение (III/2): 32 В, полюсов: 3, размер шага: 2 мм, тип подключения: Ножевые контакты, Цвет: черный, поверхность контакта: Золото

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701393
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 65 (C-1-2013)
GTIN 4046356530385

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь