Разъем печатной платы - PC 5/ 6-STCL-7,62 BGBD:U-A-W-B - 1701354

Нет доступных изображений

Вилочная часть, полюсов: 6, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: кремнисто-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701354
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356527040

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь