Вилочная часть - PT 1,5/12-PH-3,5-M YE BD:1-12 - 1701300

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 12, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, цвет: желтый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701300
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356523738

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь