Проходная деталь - CIOC 4-24-1,2-FL - 1701252

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 3 A, расчетное напряжение (III/2): 32 В, полюсов: 4, размер шага: 2 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: желтый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701252
Упаковочная единица 1

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь