Клеммные блоки для печатного монтажа - FRONT 4-V-7,62/4 GY O.ZAPFEN - 1701120

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 7,62 мм, полюсов: 4, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: серый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701120
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918241100

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь