Комплект образцов - SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-V-THR - 1701100

На рисунке показан 3-контактный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 6 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 2,5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: THR пайка, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Высокая предельная токовая нагрузка 6 А при очень маленьких размерах
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701100
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356515177

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь