Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 2-G-3,5 P26 THT - 1700986

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1700986
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356508261

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь