Разъем печатной платы - ZEC 1,5/ 3-ST-5,0 BK C2 R1,3 - 1700724

Нет доступных изображений

Разъемы для непосредственного монтажа, номинальный ток: 10 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1700724
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356498524

Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь