Разъем печатной платы - MCV 1,5/11-G-3,5-RNAUTHT - 1700698

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 11, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1700698
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356498210

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь