Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-6/12- 5,0HPUR - 1695867

На рисунке показана модель с 8 гнездами для штекеров

Коробка датчика и исполнительного элемента, тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 6, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR, не содержащий галогена, длина кабеля: 5 м, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо

Коммерческие данные

Код заказа 1695867
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 28 (PC-2002)
GTIN 4017918615581

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь