Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-4/ 8-M23 SH - 1695757

На рисунке показана модель с 8 гнездами для штекеров

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M12 металл, количество гнезд: 4, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, отображение состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Штекерный разъем M 23 90°, экранировка: есть

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1695757
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 274 (C-2-2017)
GTIN 4017918899394
Вес/шт. (без упаковки) 295,800 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь