Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8Q/4P-L- 5,0PUR - 1695281

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: QUICKON, 0,34 мм² ... 0,75 мм², количество гнезд: 8, полюсов: 4, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 5 м, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Инновационная и быстрая технология сборки при помощи срезных клемм

Коммерческие данные

Код заказа 1695281
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918177720
Вес/шт. (без упаковки) 821,800 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь