Модуль для контактов - HC-K 4/2-ESTS - 1686889

Модуль для контактов, полюсов: 4+2+PE, размер: B16, контакты цепи питания: 4, контакты цепи управления: 2, Штифт, Винтовые зажимы, 830 В, 80 A, 1,5 мм² ... 16 мм²

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1686889
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4017918924119
Вес/шт. (без упаковки) 122,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь