Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-S F - 1669932

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR/ПВХ, серый RAL 7001, свободный конец, к Штекер типа А для электромагнитного клапана, с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: 5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с диодом Зенера в качестве защитной схемы
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Компактность: Плоская конструкция для применения в условиях ограниченного пространства

Коммерческие данные

Код заказа 1669932
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 108 (PC-2002)
GTIN 4017918134839
Вес/шт. (без упаковки) 304,100 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь