Сетевой кабель - VS-PN-CABLE-934-C/100 - 1657397

Кабель PROFINET, тип C, кабель CAT5e-SF/Q, 1 x 4 x 22 AWG, повышенной гибкости (7-проволочный), экранированный, внешняя оболочка: полиуретан, наружный диаметр 6,7 мм, RAL 6018 (желто-зеленый), бухта кабеля: 100 м

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1657397
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 204 (PC-2007)
GTIN 4046356098465
Вес/шт. (без упаковки) 6 317,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь