Штекерный соединитель RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - 1656990

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP67, полюсов: 8, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: PA, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 23, кабельный отвод: прямое, цвет: серый цвет A RAL 7042

Цена:

Преимущества для Вас

  • подготовка без специального инструмента
  • Высококачественное и недорогое решение в области защиты IP
  • UL
  • Простое управление
  • IP65/67
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1656990
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 354 (C-2-2017)
GTIN 4046356081399
Вес/шт. (без упаковки) 32,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь