Кабельный соединитель - Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK - 1642153

Кабельный соединитель QUICKON, черный, 4 полюса без PE, 0,75 мм² ... 1,5 мм² / 500 В / 15 A, для кабеля диаметром 6 мм ... 12 мм.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
  • Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
  • Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP65/IP67 для широкой области применения
  • Надежное соединение благодаря защите от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
  • Простота и надежность - при помощи соединителей возможен быстрый ремонт, а также удлиннение проводников, вместе со штекерным соединителем можно использовать и в качестве сцепного соединения

Коммерческие данные

Код заказа 1642153
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 468 (C-2-2017)
GTIN 4017918920418
Вес/шт. (без упаковки) 36,500 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь