Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - 1640799

Штекер для датчика / исполнительного элемента, 4 контакта, штекер типа А для электромагнитного клапана, подключение QUICKON, с усилителем мощности и диодом Зенера, сечение проводников от 0,34 до 0,75 мм², с одним вводом для круглого кабеля диаметром от 4 до 7 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1640799
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 64 (PC-2002)
GTIN 4017918180959
Вес/шт. (без упаковки) 35,820 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь