Набор - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - 1628080

Комплект зарядки HOME для самостоятельной сборки зарядной станции для начинающих, Встроенная функция разблокировки для отделения инфраструктурного зарядного штекера от инфраструктурной зарядной розетки, МЭК 62196-2, МЭК 61851-1, Режим 3, случай B, 11 кВт, 16 A, 400 В AC, кабель: 0,7 м

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Комплект зарядных технологий HOME с инфраструктурной зарядной розеткой переменного тока, с примером инструкции по монтажу зарядной станции для электромобилей (EVSE), включая рекомендацию дополнительных необходимых компонентов (реле, защитные установки), для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с вводом типа 2

Преимущества для Вас

  • Подбор всех изделий и клемм Phoenix Contact для технологии зарядки с рекомендацией дополнительно требующихся компонентов (зарядный контактор, защитные элементы)
  • Удобство заказа без длительного подбора подходящих друг к другу компонентов благодаря одному номеру артикула на весь комплект
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Безопасное применение благодаря проверенной инструкции по эксплуатации совместимых между собой компонентов
  • Простой и независимый монтаж зарядной станции переменного тока на основе примера электромонтажной схемы без дополнительных затрат на разработку
  • Гибкость применения благодаря широким возможностям конфигурирования и различным коммуникационным интерфейсам зарядного контроллера

Коммерческие данные

Код заказа 1628080
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 768 (C-2-2017)
GTIN 4055626379074
Вес/шт. (без упаковки) 2 981,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь