Зарядный кабель AC - EV-TAG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1628023

Мобильный зарядный кабель перем. тока с автомобильным и инфраструктурным зарядными штекерами, с возможностью установки навесного замка и защитным колпачком, Тип 1, Тип 2, МЭК 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 В (AC), тип конструкции C-Line, кабель: 5 м, черный, прямой, поверхность сопряжения: черный, область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Мобильный зарядный кабель переменного тока с автомобильным и инфраструктурным штекерами для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с входными разъемами типа 1, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам
  • Проверено путем выборочного тестирования в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214, LV215-2
  • Надежное функционирование блокировочного рычага с дополнительным уплотнением
  • Дополнительная блокировка навесным замком
  • Вода не проникает в кабель благодаря полной водонепроницаемости в продольной плоскости

Коммерческие данные

Код заказа 1628023
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 745 (C-2-2017)
GTIN 4055626377353
Вес/шт. (без упаковки) 2 507,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь