Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,5M2,5E11 - 1627945

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 20 A / 480 В (AC), 12 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, длина: 0,5 м, Монтаж на задней панели, винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне, Уплотнения отдельных жил для дополнительной защиты от водяных брызг сзади

Цена:

Описание изделия

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами типа 2, для установки на станциях зарядки электромобилей (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Универсальное, компактное монтажное пространство для всех инфраструктурных зарядных розеток Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
  • Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки

Коммерческие данные

Код заказа 1627945
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626366920
Вес/шт. (без упаковки) 405,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь