RC-17S1N8AQ3EQ - 1627902

Нет доступных изображений

Ввод через заднюю стенку, соединительная часть с резьбой Pg13,5, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 17, тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, Центральное крепление, Толщина стенок, мин.: 0,8 мм, Толщина стенок, макс.: 6,5 мм, диапазон диаметра кабеля: 2 мм ... 10,5 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1627902
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356719988

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь