Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон - K-8E-M23MK/15,0-H00/M23FK-C5-S - 1627579

Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, длина: 15 м, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003

Цена:

Преимущества для Вас

  • Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
  • Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
  • Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
  • Простое подключение: угловое исполнение с настраиваемым направлением отвода кабеля
  • Сборка и длина проводников на заказ

Коммерческие данные

Код заказа 1627579
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626326900

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь