AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - 1627353

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB в виде печатной платы для зарядки электромобилей согласно МЭК 61851-1, режим 3, случай B (силовая розетка) или C (автомобильный зарядный штекер). Подключение посредством штекерного разъема для печатной платы на разъем на плату.

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1627353
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 765 (C-2-2017)
GTIN 4055626342986
Вес/шт. (без упаковки) 130,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь