Зарядный кабель AC - EV-T1G3C-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - 1627342

Зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком, Тип 1, МЭК 62196-2, SAE J1772, Designlinie C-Line, черный, прямой, Вид при установке: черный, Область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель переменного тока, с автомобильным зарядным штекером и одним концом без разъема, для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с входными разъемами типа 1, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Производство согласно ISO TS 16949
  • Характеристики материалов приведены в IMDS (Международная система информации о материалах в автомобильной промышленности)
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам
  • Проверено путем выборочного тестирования в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214, LV215-2
  • Надежное функционирование блокировочного рычага с дополнительным уплотнением
  • Вода не проникает в кабель благодаря полной водонепроницаемости в продольной плоскости

Коммерческие данные

Код заказа 1627342
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626322247
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь