Зарядный кабель AC - EV-GBM3C-1AC16A-7,0M2,5ESOG00P - 1627255

Зарядный кабель переменного тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема на другом конце, с держателем/базой, GB/T, GB/T 20234.2, 16 A / 250 В (AC), Designlinie D-Line, Кабель: 7 м, оранжевый, прямой, Вид при установке: серый, Область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель переменного тока, с зарядным штекером и одним концом без разъема, для зарядки переменным током (AC) электромобилей с входными разъемами GB/T, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Коммерческие данные

Код заказа 1627255
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626301488
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь