Кабельный соединитель - CA-19P1N1280DUS - 1627237

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Кабельный соединитель, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 16+3, Тип контактов: Штифт, Подключение пайкой, Диаметр кабеля: 3 мм ... 14,5 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1627237
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626294216

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь