Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3S-3AC32A-1,5M6,0E00 - 1627229

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), отдельные жилы, Длина: 1,5 м, Винтовое крепление откидной крышки: Возможно только с передней стороны, ВНИМАНИЕ! Данная модель не имеет блокировочного механизма.

Цена:

Описание изделия

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами типа 2, для установки на станциях зарядки электромобилей (EVSE)

Преимущества для Вас

Коммерческие данные

Код заказа 1627229
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626313061
Вес/шт. (без упаковки) 774,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь