Аппаратн. соединитель, задняя стенка - SH-8ESS48AH000S - 1627204

На рисунке показана модель с интерфейсом CAT5

Приборный соединитель, задняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 8+4+PE / 3+N+PE, Тип контактов: Розетка, Обжим, Плоское уплотнение, Центральное крепление M26 x 1, Толщина стенок, мин.: 1,5 мм, Толщина стенок, макс.: 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
  • В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Коммерческие данные

Код заказа 1627204
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626407999
Вес/шт. (без упаковки) 61,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь