Зарядный кабель AC - EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - 1627133

Мобильный зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным и инфраструктурным штекерами, с защитными колпачками, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 250 В (AC), Designlinie C-Line, Кабель: 4 м, черный, спираль, Вид при установке: черный, Область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Мобильный зарядный кабель переменного тока с автомобильным и инфраструктурным штекерами для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с входными разъемами типа 2, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях (EVSE)

Коммерческие данные

Код заказа 1627133
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626299464
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь