Зарядный кабель AC - EV-T2G3C-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 - 1627130

Зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), Designlinie C-Line, Кабель: 4 м, черный, спираль, Вид при установке: черный, Область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель переменного тока, с автомобильным зарядным штекером и одним концом без разъема, для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с входными разъемами типа 2, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Коммерческие данные

Код заказа 1627130
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626299440
Вес/шт. (без упаковки) 3 894,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь