Зарядный кабель DC - EV-GBM4C-DC125A-7,0M50ESBK00 - 1627095

Зарядный кабель пост. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком, GB/T, GB/T 20234.3, 125 A / 750 В (DC), Designlinie Стандартный, Кабель: 7 м, черный, прямой, Вид при установке: серый, Область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель постоянного тока, с зарядным штекером и одним концом без разъема, для быстрой зарядки постоянным током (DC) электромобилей (EV) с входными разъемами GB/T, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Коммерческие данные

Код заказа 1627095
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626290577
Вес/шт. (без упаковки) 2 000,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь