Зарядный кабель AC - EV-GBM3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK00U - 1627031

Зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, без защитного колпачка, GB/T, GB/T 20234.2, 32 A / 250 В (AC), Designlinie D-Line, Кабель: 5 м, черный, прямой, Вид при установке: серый, Область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель переменного тока, с зарядным штекером и одним концом без разъема, для зарядки переменным током (AC) электромобилей с входными разъемами GB/T, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Производство согласно ISO TS 16949
  • Характеристики материалов приведены в IMDS (Международная система информации о материалах в автомобильной промышленности)
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente

Коммерческие данные

Код заказа 1627031
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626284163
Вес/шт. (без упаковки) 2,220 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь