UC-17P1N8AQPAD - 1625624

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Ввод через заднюю стенку, соединительная часть с резьбой Pg16, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 17, тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, Центральное крепление, диапазон диаметра кабеля: 6,5 мм ... 14,5 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1625624
Упаковочная единица 12 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356877244
Вес/шт. (без упаковки) 146,310 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь