Аппаратн. соединитель, задняя стенка - RC-09P1N324200 - 1624747

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Приборный соединитель, задняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 8+1, Тип контактов: Штифт, Выводы под пайку, Радиальное уплотнительное кольцо, 4xM2,5, Толщина стенок, мин.: 2,7 мм, Толщина стенок, макс.: 3,5 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1624747
Упаковочная единица 20 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356877626
Вес/шт. (без упаковки) 33,800 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь