Зарядный кабель DC - EV-GBM4C-DC75A-10,0M16ESBK00 - 1624575

Зарядный кабель пост. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком, GB/T, GB/T 20234.3, 75 A / 750 В (DC), Designlinie Стандартный, Кабель: 10 м, черный, прямой, ВНИМАНИЕ: могут потребоваться кабельные принадлежности., Вид при установке: серый, Область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель постоянного тока, с зарядным штекером и одним концом без разъема, для быстрой зарядки постоянным током (DC) электромобилей (EV) с входными разъемами GB/T, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

Коммерческие данные

Код заказа 1624575
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626278940
Вес/шт. (без упаковки) 8 390,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь