Кабельный соединитель - ST-7ES1N8A8005S - 1624556

На рисунке показана 4-контактная модель изделия (3+PE)

Кабельный соединитель, прямой, Крепление SPEEDCON, M17, полюсов: 7+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 10 мм... 12,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
  • Залитые исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками

Коммерческие данные

Код заказа 1624556
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 118 (C-4-2015)
GTIN 4046356622943
Вес/шт. (без упаковки) 55,300 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь