Аппаратн. соединитель, задняя стенка - SH-8ESC58AH000S - 1624344

Приборный соединитель, задняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Тип контактов: Розетка, Обжим, Плоское уплотнение, Центральное крепление M26 x 1, Толщина стенок, мин.: 1,5 мм, Толщина стенок, макс.: 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
  • Интерфейс передачи данных CAT5
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Коммерческие данные

Код заказа 1624344
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626298030
Вес/шт. (без упаковки) 63,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь