Зарядный кабель AC - EV-GBG3JK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1624138

Мобильный зарядный кабель перем. тока с автомобильным и инфраструктурным зарядными штекерами, с возможностью установки навесного замка и защитным колпачком, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 440 В (AC), Designlinie C-Line, Кабель: 5 м, черный, прямой, Вид при установке: черный, Область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Мобильный зарядный кабель переменного тока с автомобильным и инфраструктурным штекерами для зарядки переменным током (AC) электромобилей с входными разъемами GB/T, совместим с инфраструктурными зарядными розетками GB/T на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

Коммерческие данные

Код заказа 1624138
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626242897
Вес/шт. (без упаковки) 3 847,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь