Обжимной контакт - SB-10KP003 - 1623612

Изображение может отличаться в зависимости от области подключения

Обжимной контакт, с разворотом, Отдельный контакт, диаметр контакта: 1 мм, диапазон обжима: 0,5 мм² ... 1 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Крепление с высокой прочностью на разрыв
  • Низкое переходное сопротивление
  • Простой контроль производственного процесса

Коммерческие данные

Код заказа 1623612
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 130 (C-2-2017)
GTIN 4055626195193
Вес/шт. (без упаковки) 0,490 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь