Разъем - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET2 KO2 - 1623595

Разъем, 6 мм²

Цена:

Описание изделия

Комплект включает в себя 5-полюсный разъем для полевых устройств PRC для проводников сечением от 1,5 мм² до 6,0 мм² с внешним диаметром от 8 мм до 21 мм, а также два 1-полюсных разъема для полевых устройств SUNCLIX (1 муфта, 1 штекер) для проводников сечением от 2,5 мм² до 6,0 мм².

Коммерческие данные

Код заказа 1623595
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 25 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626167855
Вес/шт. (без упаковки) 130,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь