Переходные соединители - UC-1RP1NRAF3AD - 1623191

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Переходной соединитель, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 16+2+PE, Тип контактов: Штифт, Обжим, Диаметр кабеля: 13,5 мм ... 14,5 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1623191
Упаковочная единица 20 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356877688
Вес/шт. (без упаковки) 110,770 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь