Аппаратн. соединитель, передняя стенка - RC-1RP1NRA6L00 - 1623037

Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 16+2+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, Осевое уплотнение, Центральное крепление M20 x 1,5, возможность позиционирования при помощи контргайки

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Коммерческие данные

Код заказа 1623037
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626118734