Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-4-400-RD - 1622607

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1622607
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626048192

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь