AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS с корпусом для монтажа на несущей рейке служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока по МЭК 61851-1, режиму 3, оптимально для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Все функции зарядки и большое количество возможностей конфигурирования уже интегрированы.

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1622459
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 764 (C-2-2017)
GTIN 4055626040615
Вес/шт. (без упаковки) 410,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь